• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK54.009 - SNR

DK54.009
Référence DK54.009

Ce kit contient les articles suivants

  • OJK54.025

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Diamètre face d'appui roulement76,5 mm
Pièce neuveOui
Longueur 234 mm
FiletageM16x1,5
Nombre de cannelures côté roue42
Longueur 1460 mm
Position d'assemblageTrain avant
Poids8,17 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceAudi8K0407271AKAudi8K0407271DAudi8K0407271EAudi8K0407271FAudi8K0407271QAudi8K0407451AVAudi8K0407451AXAudi8K0407451DXAudi8K0407451KXAudi8KD407271A

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAudiA4A4 III10/2007 => 11/2015Train avantDroit,GaucheAudiA4A4 III10/2007 => 11/2015Train avantGauche,DroitAudiA5A5 I => Train avantGauche,DroitAudiA5A5 I05/2007 => 12/2016Train avantDroit,Gauche