![DK54.014](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK54014-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwMXxpbWFnZS9qcGVnfGhjMC9oZDEvMTAwMDA2MzYyNDgwOTQvNTE1V3g1MTVIX0RLNTQwMTQtU05SXzEuanBnfDkyZDgyYzEzMjNkODYzODljNDgzNWYyZDljNmJkMDBlMTI3NTI0NGI4YWU0Mzk2MTcyN2M3ZTk4ZGRiMzk4Yzg)
Ce kit contient les articles suivants
- OJK54.003
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,505 kg |
Position d'assemblage | Avant droit |
Diamètre face d'appui roulement | 595 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 36 |
Filetage | M16x1,5 |
Longueur 1 | 814 mm |