Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant gauche | X |
Filetage | M16x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 50,5 mm |
Diamètre rotule côté BV | 81,8 mm |
Diamètre rotule côté roue | 97 mm |
Longueur 1 | 472 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 36 |
Poids | 5,574 kg |