Ce kit contient les articles suivants
- OJK54.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M16x1,5 |
Poids | 8,65 kg |
Position d'assemblage | Train avant |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 595 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 38 |
Longueur 1 | 624 mm |
Nombre de pôles codeur | 45 |
Pièce neuve | Oui |