Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Côté d'assemblage : Essieu avant droit | X |
Filetage | M20x1,5 |
Diamètre face d'appui roulement | 53,2 mm |
Diamètre rotule côté BV | 81,8 mm |
Diamètre rotule côté roue | 94 mm |
Longueur 1 | 810 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 36 |
Poids | 7,718 kg |