DK55.001 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.001
- OBK55.016
- IBK55.007
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 4,68 kg |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 28 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 76 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 682 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 23 |
| Pièce neuve | Oui |
OE Equivalents
Renault, Dacia391019117RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => 06/2014--DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 06/2014Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II => 06/2014-GaucheDaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 06/2014Train avant-DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 06/2014Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014Train avant-DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014Train avantGaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014Train avantGaucheRenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultLoganLogan05/2013 => 06/2014Train avantGaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSandero StepwaySandero Stepway09/2012 => 06/2014Train avantGaucheRenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014Train avantGauche