Référence DK55.011
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.014
- OBK55.017
- OJK55.016
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Pièce neuve | Oui |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de cannelures côté roue | 25 |
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 39 |
| Filetage | M20x1 |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 675 mm |
| Poids | 6,77 kg |