Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.014
- OJK55.005
- OBK55.007
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pièce neuve | Oui |
| Filetage | M22x1,5 |
| Poids | 7,401 kg |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 39 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 96 mm |
| Longueur 1 | 654 mm |