Référence DK55.036
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Pièce neuve | Oui |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Longueur 1 | 974 mm |
| Poids | 9,615 kg |