• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.050 - SNR

DK55.050

DK55.050 - SNR

Kits de transmission

Ce kit contient les articles suivants

  • OBK55.016
  • IBK55.018
  • OJK55.015

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Poids5,43 kg
nombre de cannelures intérieures côté roue30
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse26
nombre de cannelures extérieures côté roue23
Diamètre face d'appui roulement49 mm
Diamètre rotule côté roue76 mm
Version8 balls
Longueur 1682 mm
FiletageM20x1
Pièce neuveOui

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault, Dacia391011305RDacia, Renault391017355R

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN04/2015 => 08/2015Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016Train avant-DaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016Train avant-DaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016Train avantGaucheRenaultClioCLIO III04/2015 => 09/2016Train avant-RenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => 09/2016Train avant-RenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => -GaucheRenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => Train avantGaucheRenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van04/2015 => --RenaultClioClio04/2015 => --RenaultClioClio04/2015 => Train avantGaucheRenaultLoganLogan04/2015 => 08/2015Train avantGauche