Référence DK55.072
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.012
- IBK55.014
- OJK55.012
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 6,889 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de cannelures côté roue | 25 |
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 34 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 666 mm |
| Pièce neuve | Oui |