• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.086 - SNR

DK55.086
Référence DK55.086

Ce kit contient les articles suivants

  • IBK55.013
  • OJK55.035
  • OBK55.011

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids5,655 kg
Position d'assemblageAvant gauche
Nombre de dentures intérieures côté roue30
Nombre de cannelures côté différentiel26
Nombre de cannelures côté roue23
Diamètre face d'appui roulement49 mm
FiletageM20x1,5
Version6 balls
Diamètre rotule côté roue90 mm
Longueur 1652 mm
Diamètre rotule côté BV82 mm
Pièce neuveOui

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault, Dacia391014511RRenault391018148RRenault8200261837Renault8200531900Renault8200623794Renault, Dacia8200696900Renault, Dacia8201235822

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementDaciaLOGANLOGAN I => -GaucheDaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 10/2012Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012Train avantGaucheRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 11/2010Train avantGaucheRenaultCLIOCLIO III08/2005 => 09/2012Train avant-RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 10/2012Train avantGaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY03/2014 => Train avantGaucheRenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007Train avant-RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012Train avantGaucheRenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2007Train avant-RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012Train avantGaucheRenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012Train avantGaucheRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => Train avantGauche