Référence DK55.093
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.033
- IBK55.018
- OBK55.014
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Filetage | M20x1 |
Version | 8 balls |
Longueur 1 | 913 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 9,496 kg |