Référence DK55.098
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.014
- OBK55.009
- OJK55.028
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant gauche |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Version | 8 balls |
Filetage | M22x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 567 mm |
Longueur 1 | 686 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,36 kg |