Référence DK55.099
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.009
- OJK55.008
- IBK55.014
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Longueur 1 | 680 mm |
| Filetage | M20x1,5 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| Diamètre face d'appui roulement | 527 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| Diamètre rotule côté BV | 845 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,13 kg |
OE Equivalents
Renault391016204RRenault8200847584Renault8201353627Automotive Compatibility
RenaultFLUENCEFLUENCE => 01/2012--RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => 08/2015Train avantGaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 2 => 08/2012-GaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 2 => 08/2012Train avantGaucheRenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE => 08/2012--RenaultMEGANEMEGANE02/2010 => 11/2010Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE III => 08/2012-GaucheRenaultMEGANEMEGANE III => 03/2016Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 06/2016Train avantGaucheRenaultSCENICSCENIC => 08/2012--RenaultSCENICSCENIC III => 01/2012-GaucheRenaultSCENICSCENIC III => 08/2012Train avantGaucheRenaultSCENICSCENIC III => --