Référence DK55.100
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.014
- OJK55.010
- OBK55.009
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Version | 8 balls |
Filetage | M22x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 567 mm |
Longueur 1 | 922 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 9,299 kg |