Référence DK55.102
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.008
- IBK55.018
- OBK55.009
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M20x1,5 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Version | 8 balls |
Diamètre face d'appui roulement | 527 mm |
Longueur 1 | 688 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 6,858 kg |