Référence DK55.113
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.029
- IBK55.023
- OBK55.011
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Filetage | M20x1,5 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Version | 6 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 89 mm |
| Longueur 1 | 606 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 94 mm |
| Avec bague | 1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,315 kg |