Référence DK55.116
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.011
- IBK55.013
- OJK55.035
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
| Version | 6 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Nombre de cannelures côté roue | 23 |
| Filetage | M20x1,5 |
| Diamètre rotule côté roue | 89 mm |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
| Longueur 1 | 675 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 82 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 6,445 kg |