Référence DK55.122
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.029
- OBK55.011
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 6,88 kg |
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 23 |
Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
Nombre de pôles codeur | 44 |
Version | 6 balls |
Avec bague | 1 |
Filetage | M20x1,5 |
Longueur 1 | 742 mm |
Pièce neuve | Oui |