• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.123 - SNR

DK55.123

Ce kit contient les articles suivants

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant droit
Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission)44
nombre de cannelures intérieures côté roue30
Diamètre rotule côté roue89 mm
Version6 balls
Diamètre face d'appui roulement575 mm
nombre de cannelures extérieures côté roue23
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse23
Longueur 1724 mm
Diamètre rotule côté BV82 mm
Avec bague1
FiletageM20x1,5
Pièce neuveOui
Poids6,405 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan3910000Q1HNissan3910000QAGRenault7711135883Renault7711368906Renault8200613820Renault8200623784Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 08/2006Train avant-NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 08/2006Train avantDroitNissanKUBISTARKUBISTAR => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => --NissanKUBISTARKUBISTAR I => -DroitNissanKUBISTARKUBISTAR I07/2003 => 09/2009Train avant-RenaultCLIO IICLIO II09/2002 => -DroitRenaultCLIO IICLIO II09/2002 => Train avantDroitRenaultClioClio03/2001 => 03/2005Train avantDroitRenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 10/2007Train avantDroitRenaultKangooKANGOO I03/2006 => -DroitRenaultKangooKangoo08/1999 => 01/2003Train avantDroitRenaultKangooKangoo03/2006 => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I09/2002 => -Droit