Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.023
- OBK55.018
- OJK55.017
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant gauche |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 621 mm |
Avec bague | 1 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 32 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Filetage | M20x1 |
Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
Nombre de pôles codeur | 44 |
Poids | 7,495 kg |
Pièce neuve | Oui |