Référence DK55.137
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.003
- IBK55.013
- OJK55.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Pièce neuve | Oui |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 32 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Version | 8 balls |
Filetage | M20x1 |
Longueur 1 | 689 mm |
Poids | 6,58 kg |