Référence DK55.151
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.014
- OBK55.022
- OJK55.023
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 32 |
| Nombre de cannelures côté roue | 23 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 81 mm |
| Longueur 1 | 692 mm |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 6,37 kg |