Référence DK55.157
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.021
- OJK55.020
- OBK55.005
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M20x1 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 28 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 914 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,275 kg |