Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.170 - SNR

DK55.170
Référence DK55.170

Ce kit contient les articles suivants

  • IBK55.014

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant gauche
Poids6,65 kg
Diamètre rotule84 mm
FiletageM22x1,5
Diamètre face d'appui roulement56,7 mm
Pièce neuveOui
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse26
nombre de cannelures extérieures côté roue27
Longueur 1690 mm
Longueur 2676 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault391017321RRenault8200618165Renault8200934678

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultKangooKANGOO II => -GaucheRenaultKangooKANGOO II02/2003 => Train avant-RenaultKangooKANGOO II02/2003 => Train avantGaucheRenaultKangooKangoo => --RenaultKangooKangoo02/2011 => 03/2013Train avantGaucheRenaultLAGUNALAGUNA III => -GaucheRenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015Train avantGauche