Référence DK55.185
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.013
- OBK55.020
- Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant gauche |
Poids | 6,1 kg |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 29 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Filetage | M20x1 |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 621 mm |
Longueur 2 | 613 mm |
Pièce neuve | Oui |