Référence DK55.191
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.018
- OBK55.011
- OJK55.011
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de cannelures côté roue | 23 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Filetage | M20x1 |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 884 mm |
Longueur 2 | 864 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,54 kg |