Référence DK55.198
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.032
- IBK55.013
- OBK55.003
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Version | 6 balls |
Longueur 2 | 916 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Diamètre face d'appui roulement | 526 mm |
Filetage | M20x1,5 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Longueur 1 | 914 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 8,536 kg |