Référence DK55.220
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.021
- IBK55.013
- OBK55.018
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 7,931 kg |
| Nombre de cannelures côté roue | 25 |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 32 |
| Filetage | M20x1 |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 818 mm |
| Longueur 2 | 800 mm |
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Pièce neuve | Oui |