Référence DK55.223
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.001
- OJK55.003
- OBK55.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M22x1 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 28 |
Nombre de cannelures côté roue | 29 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 36 |
Version | 8 balls |
Longueur 1 | 692 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 8,583 kg |