• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.227 - SNR

DK55.227
Référence DK55.227

Ce kit contient les articles suivants

  • OBK55.026
  • IBK55.018
  • OJK55.047

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant droit
Nombre de dentures intérieures côté roue37
Nombre de cannelures côté roue27
Nombre de cannelures côté différentiel39
Version6 balls
Longueur 21058 mm
Diamètre face d'appui roulement565 mm
FiletageM22x1,5
Longueur 11056 mm
Diamètre rotule côté roue110 mm
Diamètre rotule côté BV98 mm
Poids11,982 kg
Pièce neuveOui

OE Equivalents

FabricantRéférenceOpel4406174Opel4411698Renault8200169163Vauxhall, Opel93169703Vauxhall, Opel93850890Vauxhall, OpelR1640113

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementOpelVIVAROVIVARO I => -DroitOpelVIVAROVIVARO I06/2006 => 07/2011Train avantDroitRenaultTRAFICTRAFIC II => -DroitRenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 06/2006Train avantDroitVauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006Train avantDroitVauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011Train avantDroit