Référence DK55.228
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.026
- IBK55.026
- OJK55.047
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 37 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 103 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 634 mm |
| Filetage | M22x1,5 |
| Poids | 7,449 kg |
| Pièce neuve | Oui |