![DK55.248](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK55248-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGhiMC9oNTUvMTAwMDA2ODI4NDQxOTAvNTE1V3g1MTVIX0RLNTUyNDgtU05SXzEuanBnfGUxNWQ0OGM4MzU1ODg3YzlmNWM4MmM5N2RlYjVhOTNmNzAwYWJjZTM4M2M3NWZkMTI2OWUxZTRmNGJmNGU0ODc)
Ce kit contient les articles suivants
- OJK68.007
- IBK68.006
- OBK68.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Poids | 7,145 kg |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 33 |
Diamètre face d'appui roulement | 52 mm |
Filetage | M20x1 |
Longueur 1 | 704 mm |
Version | 8 balls |
Pièce neuve | Oui |