Référence DK55.275
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Pièce neuve | Oui |
Poids | 6,791 kg |
Filetage | M20x1,5 |
Diamètre rotule | 78,5 mm |
Diamètre d''appui | 52 |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Version | 8 balls |
Longueur 2 | 88,5 mm |
Longueur 1 | 141 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 26 |