• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK58.021 - SNR

DK58.021
Référence DK58.021

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
FiletageM22x1,5
Position d'assemblageAvant gauche
Diamètre face d'appui roulement51 mm
Nombre de cannelures côté roue22
Longueur 1552 mm
Poids4,28 kg
Pièce neuveOui

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat, Alfa Romeo51807676Fiat, Alfa Romeo51934093

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoMi.ToMi.To 1 => 01/2016Train avantGaucheAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010Train avant-FiatFIORINOFIORINO III => 01/2016-GaucheFiatFIORINOFIORINO III => 01/2016Train avantGaucheFiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015Train avant-FiatLINEALINEA => 01/2016Train avantGaucheFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => 01/2016Train avantGaucheFiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2011 => 08/2015Train avant-FiatPUNTOPUNTO III => 01/2016Train avantGaucheFiatPUNTOPUNTO III09/2011 => 08/2015Train avant-FiatQUBOQUBO III => 01/2016Train avantGauche