Référence DK59.001
Ce kit contient les articles suivants
- OJK59.001
- IBK66.002
- OBK59.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M24x1 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 36 |
Version | 8 balls |
Longueur 1 | 696 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 6,888 kg |