Référence DK59.005
Ce kit contient les articles suivants
- OJK66.001
- IBK66.003
- OBK66.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 5,09 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 28 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 22 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 75 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 21 |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 675 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |