![DK59.006](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-DK59006-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGgwNi9oNjYvMTAwMDA2OTIyODEzNzQvNTE1V3g1MTVIX0RLNTkwMDYtU05SXzEuanBnfDAxM2FmNzFkZjcxYWNkOTZmN2YxNWM1MWFlZGM1ZWUwYTFhMjljMTVmZDNmMDkxOTM3NGIxMDA4MmM2YTRlMjI)
Ce kit contient les articles suivants
- IBK66.003
- OJK66.001
- OBK66.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M20x1 |
Poids | 5,77 kg |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 28 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 22 |
Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 21 |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 877 mm |
Position d'assemblage | Avant droit |
Pièce neuve | Oui |