Référence DK59.010
Ce kit contient les articles suivants
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.002
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant droit |
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 37 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 36 |
Diamètre face d'appui roulement | 59 mm |
Filetage | M22x1 |
Longueur 1 | 973 mm |
Version | 8 balls |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 9,545 kg |