Référence DK59.018
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Avec bague | 1 |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Diamètre face d'appui roulement | 58 mm |
Filetage | M24x1,5 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
Longueur 1 | 592 mm |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,274 kg |