Référence DK59.019
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M24x1,5 |
Position d'assemblage | Avant gauche |
Avec bague | 1 |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Diamètre face d'appui roulement | 557 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
Longueur 1 | 6035 mm |
Nombre de pôles codeur | 29 |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,179 kg |