Référence DK59.020
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M24x1,5 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Avec bague | 1 |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 22 |
Longueur 1 | 880 mm |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 7,823 kg |