Ce kit contient les articles suivants
- OJK61.001
- IBK61.001
- OBK61.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M24x2 |
Position d'assemblage | Arrière gauche |
Poids | 8,625 kg |
Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
Nombre de cannelures côté roue | 28 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 37 |
Diamètre face d'appui roulement | 56 mm |
Version | 6 balls |
Longueur 1 | 619 mm |
Longueur 2 | 591 mm |
Pièce neuve | Oui |