Référence DK65.001
Ce kit contient les articles suivants
- OJK65.001
- OBK65.002
- IBK65.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M10x1 |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 30 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 32 |
Nombre de cannelures côté roue | 36 |
Version | 8 balls |
Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
Longueur 1 | 616 mm |
Avec bague | 1 |
Poids | 5,85 kg |
Position d'assemblage | Arrière droit |
Pièce neuve | Oui |