Référence DK65.006
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M10x1,5 |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 565 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 36 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 28 |
Longueur 1 | 1050 mm |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 13,157 kg |