Référence DK66.006
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Pièce neuve | Oui |
Filetage | M24x1,5 |
Avec bague | 1 |
Nombre de cannelures côté roue | 25 |
Diamètre face d'appui roulement | 557 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
Longueur 1 | 868 mm |
Nombre de pôles codeur | 29 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Poids | 8,054 kg |