Référence DK66.010
Ce kit contient les articles suivants
- OJK66.007
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Filetage | M33x1,5 |
Position d'assemblage | Avant droit |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 70 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 35 |
Longueur 1 | 1085 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 41 |
Nombre de pôles codeur | 54 |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 15,507 kg |