Référence DK66.015
Ce kit contient les articles suivants
- OJK66.009
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant gauche |
Avec bague | 1 |
Diamètre face d'appui roulement | 59 mm |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Filetage | M24x1,5 |
Longueur 1 | 630 mm |
Nombre de cannelures côté différentiel | 37 |
Nombre de pôles codeur | 48 |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 8,619 kg |