Référence DK66.035
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Pièce neuve | Oui |
| Filetage | M24x1,5 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Avec bague | 1 |
| Nombre de cannelures côté roue | 25 |
| Diamètre face d'appui roulement | 585 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 95 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 92 mm |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 24 |
| Longueur 1 | 585 mm |
| Nombre de pôles codeur | 48 |
| Poids | 7,172 kg |